Ayez tout avec la gamme de groupes motopropulseurs 2021 X15 et X12.
Mettant l'accent sur la disponibilité, le coût de propriété total et la facilité d'utilisation, les plateformes robustes de Cummins fournissent le meilleur des moteurs de 15 litres et 12 litres à ce jour. Présentant des cotes de rendement EX qui améliorent la conduite en plus d'être les moteurs de 15 litres les plus fiables jamais produits, les X15 et X12 vous donnent la confiance dont vous avez besoin pour améliorer votre entreprise sans rien sacrifier.
Puissance sous les applications sensibles au poids

Moteur de grosse cylindrée en vedette
X12 (2021)
Le X12 est conçu pour permettre une charge utile maximale dans les applications où le poids est un facteur important. Et à seulement 2 050 livres, le X12 pèse au moins 150 livres de moins que le plus léger des moteurs de 11 L concurrents, tout en offrant des performances puissantes de 350 à 500 HP et un couple de 1250 à 1700 livres-pied. Avec la réponse et la puissance de moteurs de plus grande cylindrée, le X12 offre les performances souhaitées par les conducteurs tout en maximisant l'efficacité pour chaque tâche.
Choisissez ce qui alimente votre moteur
Innovation. Technologie et Services
La nouvelle stratégie de Cummins en matière de plateforme de moteur à faible émission de carbone et compatible avec le carburant
Cummins en action
Un entretien pour que vous puissiez continuer à avancer
Choisissez parmi nos 9 000 établissements d’entretien et de concessionnaires autour du monde.
Lien vital pour le moteur de votre camion
Diagnostics connectésMD vous permet de connecter sans fil votre moteur à Cummins pour la surveillance et les mises à jour continues.