Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 160 | 200 |
| Reserva | 176 | 220 |
Certificación
Disponibilidad del producto
Aplicaciones
Este grupo electrógeno comercial de Cummins es un sistema de generación de® energía totalmente integrado que ofrece un desempeño óptimo, confiabilidad y versatilidad para aplicaciones de energía permanente y de reserva.
¿Qué hace que los grupos electrógenos QSB7 sean tan especiales?
Con un tamaño optimizado, el grupo electrógeno de vanguardia QSB7 Q Range es tan compacto como robusto, caracterizado por un motor confiable excepcional y un servicio y asistencia de clase mundial de Cummins con la mayor cobertura global y local en la industria.
La gama de grupos electrógenos QSB7 incorpora las últimas mejoras de producto aplicadas en toda la serie Q Range, que satisfacen una gama más amplia de necesidades y aplicaciones para satisfacer sus necesidades. Construido en Europa, para Europa.
Soporte potente también
Comenzamos a prestar servicio tan pronto como se contacta con nosotros, con un experto de Cummins exclusivo para usted y asistencia técnica en todo el proceso. Detrás de la gama QSB7 hay un equipo de ventas europeo dedicado, que significa un envío más rápido y una mayor disponibilidad para respaldar sus necesidades de energía.
Características
- Motor- La resistente serie QSB7 de diésel industrial compatible con Etapa IIIA de 4 ciclos ofrece energía confiable y una rápida respuesta a los cambios de carga.
- Alternador- Serie UC de Stamford Clase H con pasos de hélice 2/3 de baja reactancia.
- Controlador- PC1.2: sistema integrado de control del grupo electrógeno basado en microprocesador que proporciona regulación de voltaje, protección del motor/alternador, interfaz del operador y regulación isócrona.
- Abierto y cerrado - Versiones disponibles
- Rendimiento (LAT): operación de trabajo a temperatura ambiente de hasta 50ºC sin reducción de potencia para la versión adjunta.*100% PRP. Consulte para obtener datos adicionales sobre enfriamiento
- Tanque de combustible - 400 l con captación de derrame que garantiza al menos 10 horas de autonomía al 75% PRP
- Cumplimiento de las emisiones - UE SIIIA
- Más pequeño y ligero - Relación potencia/peso mejorada con excelente eficiencia
- Elevación y logística - Necesidades optimizadas de manipulación y almacenamiento
- Sonido atenuado - Funcionamiento silencioso y totalmente compatible con CE y UKCA. La carcasa garantiza un entorno seguro para los usuarios una vez instalada.
- Pintar- Sistema de pintura APNR mejorado
- Subsistemas optimizados - Muy simple de operar y usar
- Batería- Batería de plomo ácido, sellada, inundada/con tecnología SLI
- Cargador de batería - Se incluye como equipo estándar para garantizar que el motor esté siempre listo para arrancar
- Calentador de refrigerante - Se incluye como equipo estándar en versiones cerradas para garantizar el arranque del motor a bajas temperaturas ambiente (opcional en versiones abiertas)
- Fácil de mantener - Fácil servicio. Consiga que vuelva a estar en servicio más rápido y reduzca el tiempo de inactividad al mínimo
- Confiabilidad de Cummins: Un rendimiento en el que puede confiar incluso a grandes altitudes y temperaturas extremas. La cobertura extendida está disponible en la garantía integral en todo el mundo.
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
160 kW
200 kVA
Reserva
176 kW
220 kVA