Generador Onan Marine QD de 40-110 kW

  • La pantalla digital de Onan ofrece diagnósticos fáciles de comprender, que incluyen amplia información sobre el motor y el alternador
  • La mayor red de asistencia certificada del sector en todo el mundo
  • El sistema de montaje optimizado reduce en gran medida la vibración
  • Control de frecuencia electrónico, indispensable para computadoras y aparatos digitales que requieren energía de calidad
  • Más de 100 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógeno marino de Onan

Frecuencia

50, 60 Hz

Certificación

EPA nivel 3, etapa V

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Marino- generadores
Generador Onan Marine QD

Modelo del motor: de 4 ciclos, 4 cilindros, turboalimentado, diésel marino refrigerado por agua

Alternador: Onan de 4 polos

Características y beneficios

  • Potente motor Cummins B4.5
  • Disponible para grupos electrógenos recreativos y comerciales
  • Disponible en modelos de 50 Hz y 60 Hz, con salidas de hasta 110 kWe
  • Disponible con o sin carcasa acústica
  • Acceso de servicio por un solo lado para un fácil mantenimiento
  • Más de 100 años de experiencia marina respaldan cada grupo electrógeno marino de Onan
Especificaciones

 

 

Información       del producto 40-80 kW Información del producto 70-110 kW

 

40-80 kW Dimensiones y peso del producto:

  Con carcasa Sin carcasa
Longitud total - mm (in) 1782 (70.2) 1780 (70.1)
Ancho total - mm (in) 833 (32.8) 818 (32.2)
Altura total - mm (in) 1036 (40.8) 975 (38,4
Peso total - kg (lb) 1156 (2548.5) 1031 (2272.9)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

 

Capacidades de potencia de 40-80 kW:

kWe kVa Hz RPM Fase Voltaje Amperios
40 50 60 1800 3 120/208 138.8
          120/240 120.3
          127/220 131.2
          139/240 120.3
          240/416 69.4
          255/440 65.6
          277/480 60.1
40 40 50 1500 1 110/220 181.8
          115/230 173.9
          120/240 166.7
40 50 50 1500 3 110/190 151.9
          110/220 131.2
          115/200 144.3
          115/230 125.5
          120/208 138.8
          120/240 120.3
          220/380 76.0
          230/400 72.2
          240/416 69.4
          255/440 65.6
45 45 60 1800 1 120/240 135.3
55 55 60 1800 1 120/240 229.2
55 68.8 60 1800 3 120/208 190.8
          120/240 165.4
          127/220 180.4
          139/240 165.4
          240/416 95.4
          255/440 90.2
          277/480 82.7
55 68.8 50 1500 3 110/190 208.9
          120/208 190.8
          110/220 180.4
          120/240 165.4
          220/380 104.5
          240/416 95.4
58 58 50 1500 1 110/220 180.4
          120/240 165.4
65 65 60 1800 1 120/240 270.8
65 81.3 60 1800 3 120/208 225.5
          120/240 195.5
          127/220 213.2
          139/240 195.5
          240/416 112.8
          255/440 106.6
          277/480 97.7
65 81.3 50 1500 3 110/190 246.9
          110/220 213.2
          115/200 234.5
          115/230 204.0
          120/208 225.5
          120/240 195.5
          220/380 123.4
          230/400 117.3
          240/416 112.8
          255/440 106.6
             
             
80 100 60 1800 3 120/208 277.6
          120/240 240.6
          127/220 262.4
          139/240 240.6
          240/416 138.8
          255/440 131.2
          277/480 120.3

 

 

70-110 kW Dimensiones y peso del producto:

  Con carcasa Sin carcasa
Longitud total - mm (in) 1947 (76.6) 1944 (76.5)
Ancho total - mm (in) 904 (35.6) 891 (35.1)
Altura total - mm (in) 1129 (44.4) 1129 (44.4)
Peso total - kg (lb) 1453 (3203) 1337 (2947.6)

Las dimensiones pueden variar según la configuración de motor seleccionada.

Capacidades de potencia de 70-110 kW:

kWe kVa Hz RPM Fase Voltaje Amperios
73 73 50 1500 1 110/220 239.5
          120/240 219.5
80 100 50 1500 3 110/190 303.9
        3 115/200 288.7
        3 115/230 251.0
        3 120/208 277.6
        3 120/240 240.6
        3 220/380 151.9
        3 230/400 144.3
        3 240/416 138.8
        3 255/440 131.2
85 85 60 1800 1 120/240 255.6
98 124 60 1800 3 120/208 343.5
        3 120/240 297.7
        3 127/220 324.8
        3 139/240 297.7
        3 240/416 171.7
        3 255/440 162.4
        3 277/480 148.8
99 124 50 1500 3 110/190 376.0
        3 120/208 343.5
        3 110/220 324.8
        3 120/240 297.7
        3 220/380 188.0
        3 240/416 171.7
110 138 60 1800 3 120/208 381.7
        3 127/220 360.8
        3 139/240 330.8
        3 120/240 330.8
        3 240/416 190.8
        3 255/440 180.4
        3 277/480 165.4
Modelo de generador
Hz
Tipo de combustible
modelo del motor
Onan Marine QD 40-100 kW
50, 60
Diésel
B4.5


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.