Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 2336 | 2920 |
| Reserva | 2500 | 3125 |
| Servicio continuo del centro de datos | 2336 | 2920 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK78-G6 - Diésel
Calificación
Continua
Servicio continuo del centro de datos
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Permanente
2336 kW
2920 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Servicio continuo del centro de datos
2336 kW
2920 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2500 kW
3125 kVA
Reserva
2750 kW
3438 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2200 kW
2750 kVA
Reserva
2400 kW
3000 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2275 kW
2844 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
200 kW
250 kVA
Reserva
220 kW
275 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2500 kW
3125 kVA
Reserva
2750 kW
3438 kVA