Frecuencia
50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 160 | 200 |
Disponibilidad del producto
India
Frecuencia
50
Niveles de emisión
India CPCB IV+
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB6.7-G23 - Diésel
Calificación
Permanente
Tipo de producto
50Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
160 kW
200 kVA