C900D5

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 656 820
Reserva 720 900
Servicio continuo del centro de datos 656 820

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Frecuencia

50

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSK23-G3 - Diésel

Calificación

Servicio continuo del centro de datos

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Permanente

656 kW

820 kVA

Reserva

720 kW

900 kVA

Servicio continuo del centro de datos

656 kW

820 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

725 kW

906 kVA

Reserva

800 kW

1000 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

656 kW

900 kVA

Reserva

720 kW

900 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

680 kW

850 kVA

Reserva

750 kW

938 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

600 kW

750 kVA

Reserva

660 kW

825 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

600 kW

750 kVA

Reserva

660 kW

825 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

656 kW

820 kVA

Reserva

720 kW

900 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal