Frecuencia
50/60, doble Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 63 | 78 |
| Reserva | 70 | 87 |
Disponibilidad del producto
Norteamérica
Frecuencia
50/60
Doble
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB5-G11 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
Alquiler de 60Hz - Diésel
Alquiler de 50Hz - Diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Permanente
63 kW
78 kVA
Reserva
70 kW
87 kVA
Frecuencia (Hz)
50/60, Dual
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
90 kW
113 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA