C65D6

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 59 74
Reserva 65 81

Disponibilidad del producto

América Latina
Generador 4bt3.9

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

4BT3.9-G4 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

59 kW

74 kVA

Reserva

65 kW

81 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

45 kW

56,25 kVA

Reserva

50 kW

62,5 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal