C500D6RE

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 450 563
Reserva 500 635

Disponibilidad del producto

Norteamérica
Generador de alquiler

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

X15-G17 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

Alquiler de 60Hz - Diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Contenedor ISO

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Permanente

450 kW

563 kVA

Reserva

500 kW

635 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

900 kW

1125 kVA

Reserva

1000 kW

1250 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal