Frecuencia
60 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 455 | 569 |
| Reserva | 500 | 625 |
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSZ13-G11 - Diésel
Calificación
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sonido atenuado y protector contra el clima
Sin carcasa
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Permanente
455 kW
569 kVA
Reserva
500 kW
625 kVA