C220D5

Frecuencia

50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 160 200
Reserva 176 220
Continua 131 164

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina

Frecuencia

50

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

6CTAA8.3-G1 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

50Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Permanente

160 kW

200 kVA

Reserva

176 kW

220 kVA

Continua

131 kW

164 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal