C200N6B

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Reserva 200 250

Disponibilidad del producto

Norteamérica
Generador Cummins QSJ9.8G

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSJ8.9-G3 - Gas natural

Calificación

Reserva

Tipo de producto

Residencial y comercial liviano

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Reserva

200 kW

250 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Propano

Reserva

150 kW

188 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Propano

Reserva

125 kW

156 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Reserva

175 kW

219 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Gas natural

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal