Frecuencia
60 Hz
Disponibilidad del producto
Norteamérica
Frecuencia
60
Niveles de emisión
EPA de EE. UU., aplicación fuera de la carretera (portátil); EPA de EE. UU.
Aplicación estacionaria de emergencia; aplicación fuera de EE. UU. y la UE
Modelo del motor y tipo de combustible
QSB5 - Diésel
Calificación
Reserva
Permanente
Tipo de producto
Grupo electrógeno
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
90 kW
113 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
113 kW
141 kVA
Reserva
125 kW
156 kVA