4BTAA 3.3 I-Range

Frecuencia

60, 50 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 32 - 55 40 - 68
Reserva 35 - 60 44 - 75

Certificación

N/C

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Energía de reserva para residencias
Generadores industriales comerciales
Generador 4BTAA 3.3 I-Range
  • Motor para trabajo mediano Cummins-el resistente diésel industrial de 4 ciclos ofrece energía confiable y una rápida respuesta a los cambios de carga.
  • Alternador: pasos de hélice 2/3 de baja reactancia, baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales, capacidad de falla despejada de circuitos cortos y aislamiento clase H.
  • Sistema de enfriamiento: el sistema de radiador integral montado estándar, diseñado y probado para temperaturas ambiente calificadas, simplifica los requisitos de diseño de las instalaciones para el calor rechazado.
     

Características y beneficios

  • Motor sólido y confiable
  • Alternador: eficiencia superior con aislamiento de clase H
  • Sistema de enfriamiento con mayor capacidad ambiental
  • Tanque de combustible integrado para operaciones ininterrumpidas
  • Elevación de 4 puntos
  • Controlador basado en microprocesador avanzado
  • Diseño de carcasa único con un rendimiento del sistema mejorado
     
Especificaciones
Motor     4 ciclos, en línea, turboalimentado posenfriado
Diámetro 95 mm (3.75")
Trazo 115 mm (4.53")
Desplazamiento 3,3 litros (199 in 3 )
Bloque de cilindros  Hierro fundido, 6 cilindros
Capacidad de la batería 65 AH
Alternador de carga de la batería 37 amperios
Voltaje inicial 12 voltios
Sistema de combustible Inyección directa
Filtro de combustible Filtros de combustible roscados con separador de agua
Tipo de limpiador de aire Elemento reemplazable seco con indicador de restricción
Tipo(s) de filtro de aceite lubricante Filtro de flujo completo roscado
Sistema de enfriamiento estándar  Radiador ambiental de 131°F (55°C)

 

Modelo de generador
Hz
Permanente, kW / kVA
En reserva, kW / kVA
Tipo de combustible
Disponibilidad
modelo del motor
Clasificación
Cert
60
36 / 45
40 / 50
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G12
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
32 / 40
35 / 44
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G13
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
60
45 / 57
50 / 63
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G12
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
40 / 50
44 / 55
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G13
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
60
55 / 68
60 / 75
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G12
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia
50
48 / 60
53 / 66
Diésel
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
4BTAA3.3-G13
Prime, en espera
UE, aplicación móvil, UE, aplicación estacionaria, EPA, aplicación fuera de carretera (portátil), EPA, aplicación estacionaria de emergencia, EPA, aplicación estacionaria de no emergencia


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Modelos de generadores

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

44 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

45 kW

57 kVA

Reserva

50 kW

63 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

40 kW

50 kVA

Reserva

44 kW

55 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

55 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Frecuencia (Hz)

50

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

48 kW

60 kVA

Reserva

53 kW

66 kVA