Dos trabajadores en un parque eólico al amanecer.
¿Cómo funcionan las microrredes?

Las microrredes son fuentes de energía controladas localmente que pueden integrar múltiples recursos energéticos, como diésel, gas natural, energía eólica o solar. Las microrredes proporcionan energía independiente; cuando se corta la red eléctrica tradicional, una microrred puede cambiar inmediatamente a generadores y baterías de respaldo.

El control de la microrred permite que los componentes funcionen como una fuente de energía integrada a la perfección y le permite monitorear el clima, los precios de los servicios públicos y los datos de rendimiento para tomar decisiones bien informadas que lo ayuden a mantener los costos bajos y la energía alta.

¿Qué ventajas ofrecen las microrredes?

Resiliencia

Cuando falla una fuente de energía, las microrredes garantizan energía continua al cambiar de inmediato a otras fuentes conectadas.

Descarbonización

Las microrredes son capaces de incorporar fuentes de energía renovable, lo cual brinda una solución práctica para las iniciativas de descarbonización.

Eficiencia

Los controles inteligentes de microrred supervisan el rendimiento para garantizar la eficiencia. Las tecnologías de recursos energéticos, los incentivos gubernamentales disponibles y los servicios públicos también pueden reducir el costo total de titularidad.

Flexibilidad

La modularidad de las microrredes responde a las cambiantes necesidades energéticas con facilidad al hacer coincidir instantáneamente la energía proporcionada con la carga necesaria.
Filas de plantas verdes jóvenes dentro de un invernadero.
¿Cómo se pueden utilizar las microrredes?

Cummins ofrece una variedad de soluciones de microrredes para empresas, gobiernos e instituciones:

  • Invernaderos
  • Establecimientos de atención médica
  • Centros de datos
  • Plantas de fabricación
  • Instalaciones militares
  • Islas y comunidades remotas

¿Cuánto cuestan las soluciones de microrred?

Somos más que un proveedor, estamos orgullosos de ser un socio. Desde el diseño del proyecto hasta el servicio y el soporte, lo acompañamos en todos los aspectos.

Póngase en contacto con uno de nuestros equipos de microrred hoy para que conocer más sobre su proyecto y analizar precios y opciones.

Pedir cotización

Las microrredes ofrecen resultados para los clientes de Cummins

83 %

de disminución en el consumo de combustible diésel para la microrred sostenible integrada de Calvert Island

100 %

de energía sostenible en la microrred de Fisherman's Landing cuando no está en su máxima capacidad

56 MW

de capacidad en la mina de oro Agnew, la microrred híbrida más grande de Australia

12,700

del equivalente en emisiones de los automóviles se reducen con la solución de microrred de Agnew