Los equipos de generadores diésel de Cummins pueden ayudarlo a resolver todas sus necesidades de energía. Cummins puede ayudar a proteger su negocio de las consecuencias graves de la pérdida de energía, ya que casi todos los negocios dependen de la energía eléctrica. Cummins, un líder mundial en energía, puede proporcionar sistemas de energía permanente y de reserva de emergencia confiables para hogares y negocios que pueden minimizar el tiempo de inactividad.

c150d5
Distribuidores de generación de energía de Cummins

Los distribuidores certificados de Cummins Power Generation pueden ayudar a proporcionar un sistema de energía Cummins que puede protegerlo a usted y a su empresa de 17 a 550 kVA. Los distribuidores de Cummins completamente capacitados y certificados trabajan con Cummins para brindar soluciones de energía total para negocios. Nuestros distribuidores trabajan en estrecha colaboración con usted para brindar un servicio completo desde el asesoramiento inicial en la etapa de cotización y propuesta, hasta la instalación, puesta en servicio y mantenimiento del generador de por vida.

Grupos electrógenos por debajo de 600 kVA

Rango de generador: 17 a 550 kVA (50 Hz)
Modelo Capacidad de potencia de reserva
kVA
Capacidad de potencia de reserva
kW
Capacidad de potencia permanente
kVA
Capacidad de potencia permanente
kW
Motor Cumplimiento normativo de emisiones Alternador estándar Controlador estándar
C17D5 16.5 13 15 12 X2.5-G2   S0L1-P1 PS0600
C22D5 22 18 20 16 X2.5-G2   S0L2-G1 PS0600
C28D5 27.5 22 25 20 X2.5-G2   S0L2-M1 PS0600
C33D5 33 26 30 24 X3.3-G1   S0L2-P1 PS0600
C38D5 38 30 35 28 X3.3-G1   S0L2-J1 PS0600
C44D5e 44 35 40 32 4BTAA3.3-G14 Etapa IIIA UE UCI224C PS0600
C44D5L 44 35 40 32 4BTAA3.3-G13   UCI224C PS0600
C55D5e 55 44 50 40 4BTAA3.3-G14 Etapa IIIA UE UCI224D PS0600
C55D5L 55 44 50 40 4BTAA3.3-G13   UCI224D PS0600
C66D5e 66 53 60 48 4BTAA3.3-G14 Etapa IIIA UE UCI224F PS0600
C66D5L 66 53 60 48 4BTAA3.3-G13   UCI224F PS0500
C90D5 90 72 82 65 6BTA5.9-G5   UCI224G PC 1.2
C110D5 110 88 100 80 6BTA5.9-G5   UCI274C PC 1.2
C150D5 150 120 136 109 6BTAA5.9-G6   UCI274E PC 1.2
C170D5 170 136 155 124 6BTAA5.9-G7   UCI274F PC 1.2
C175D5e 175 140 160 128 QSB7-G5 Etapa IIIA UE UCI274F PC 1.2
C200D5e 200 160 182 146 QSB7-G5 Etapa IIIA UE UCI274H PC 1.2
C220D5e 220 176 200 160 QSB7-G5 Etapa IIIA UE UCI274H PC 1.2
C220D5 220 176 200 160 6CTAA8.3-G7   UCI274H PC 1.2
C250D5e 250 200 230 184 QSL9-G7 Etapa IIIA UE UCDI274K PC 1.2
C250D5 250 200 227 182 6CTAA8.3-G9   UCDI274J PC 1.2
C275D5e 275 220 250 200 QSL9-G7 Etapa IIIA UE HCI444D PC 1.2
C275D5B 275 220 250 200 6LTAA9.5-G3   UCDI274K PC 1.2
C275D5 275 220 250 200 QSL9-G5 TA Luft 4 g UCDI274K PC 1.2
C300D5e 300 240 275 220 QSL9-G7 Etapa IIIA UE HCI444D PC 1.2
C300D5B 300 240 275 220 6LTAA9.5-G3   HCI444D PC 1.2
C300D5 300 240 275 220 QSL9-G5 TA Luft 4 g HCI444D PC 1.2
C330D5e 330 264 300 240 QSL9-G7 Etapa IIIA UE HCI444D PC 1.2
C330D5B 330 264 300 240 6LTAA9.5-G1   HCI444D PC 1.2
C330D5 330 264 300 240 QSL9-G5 TA Luft 4 g HCI444D PC 1.2
C350D5B 350 280 320 256 6LTAA9.5-G1   HCI444E PC 1.2
C400D5 400 320 360 288 QSG12-G1   S4L1D-F41 PC 2.2
C450D5 450 360 409 327 QSG12-G2   S4L1D-G41 PC 2.2
C400D5eB 400 320 360 288 QSZ13-G7 Etapa IIIA UE HCI544C PC 2.2
C450D5eB 450 360 409 327 QSZ13-G7 Etapa IIIA UE  HCI544C PC 2.2
C500D5 500 400 455 364 QSZ13-G5 Etapa II EU HC5C PC 2.2
C550D5 550 440 500 400 QSZ13-G10  Etapa II EU S5L1S-D4 PC 2.2
C550D5e 550 440 500 400 QSX15-G8   HCI544D PC 2.2
conmutador de transferencia gtec
Producto destacado

Conmutador de transferencia GTEC

Los conmutadores de transferencia GTEC combinan confiabilidad y flexibilidad en un paquete pequeño y económico para transferir cargas entre el servicio público y un generador, o entre dos grupos electrógenos.

Conectarse aquí
Conéctese con nosotros