Generadores de arrendamiento

Grupos electrógenos en alquiler

  • Grupo electrógeno permanente de diésel de 20 a 1250kWA (16 a 1006kW) con rango de 50 Hz
  • Varias opciones de control disponibles
  • Construcción robusta y componentes de alta resistencia

Los grupos electrógenos dieésel de alquiler de Cummins están especialmente diseñados para satisfacer las altas expectativas de las empresas de alquiler de generadores y sus clientes. Cummins es un especialista en generadores y diseña sus grupos electrógenos de alquiler para aumentar la rentabilidad para el operador al mejorar el tiempo de actividad e incluir más funciones integradas como estándar, fácil mantenimiento, opciones de transporte flexibles y mayor confiabilidad.

El grupo electrógeno de alquiler Cummins proporciona energía de emergencia y soporte para una variedad de aplicaciones y negocios diferentes, tales como;

  • Estadios
  • Conciertos y festivales
  • Sitios de construcción
  • Centros de datos
  • Servicios de emergencia
  • Eventos
  • Finanzas
  • Inundación
  • Hospitales y centros de atención médica
  • Sitios industriales
  • Minería
  • Recuperación de desastres naturales
  • Canteras
  • Telecomunicaciones
  • Estudios de televisión
  • Servicios públicos

Cummins produce un grupo electrógeno de alquiler europeo sin interrupciones que va desde 20kVA a 1250kVA (16 - 1006kW) para satisfacer las altas demandas de los clientes de las empresas de alquiler

Comuníquese con Cummins