QSK50 DPM nivel 4 de la EPA final

Energía

1500 - 1900 hp 1119 - 1417 kW

Torsión

lb-ft 0 N•m

Certificación

EPA Nivel 4F

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte

Aplicaciones

Motor a aceite y gas
Perforación
qsk50 n 4

Los módulos de potencia de perforación final QSK50 nivel 4 de Cummins se han desarrollado para cumplir con las estrictas medidas introducidas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Las normas de emisiones finales de nivel 4, en comparación con el nivel 3 y el nivel 2, representan un paso importante hacia la reducción de los óxidos nitrosos (NOx) y el material particulado (PM). De hecho, el módulo de energía de perforación final QSK50 de nivel 4 produce un 45% menos de óxidos nitrosos y un {[# ]}% menos de partículas que su nivel 2 predecesor.

Sobre la base del legendario K50 y los módulos de potencia de perforación de nivel 2 QSK50 subsiguientes, la potencia de perforación final de los módulos de potencia para perforaciones QSK50 de nivel 4 de EPA están diseñados, desarrollados, ensamblados y probados internamente por Cummins. Cada componente, desde el motor hasta el alternador, está fabricado para ofrecerle un nivel óptimo de desempeño, confiabilidad y versatilidad en aplicaciones orientadas a la perforación de pozos de petróleo y gas.

Los motores QSK50 nivel 4 final usan la tecnología de Sistema de Combustible MCRS de Cummins para proporcionar una capacidad de potencia de 1,500 bhp (1,119 kWm) a 1,200 rpm y 1,900 bhp (1417 kWm) a 1800 rpm, a la vez que cumple con las normas de emisiones EPA nivel 4 de EE. UU. Estos motores se combinan con un alternador de bobinado conformado dimensionado para el servicio de la plataforma de perforación con capacidades de potencia eléctricas de 1,000 kWe a 1,300 kWe a 60Hz.

El paquete completo del módulo de potencia de perforación está respaldado por la garantía y la red de servicio de Cummins, lo que garantiza una mayor disponibilidad de tiempo de actividad y una mayor eficiencia de la plataforma.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local de Cummins.

Recursos relevantes adicionales:

Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de motor Cummins QSK50 T4F,
diésel de cuatro tiempos
Peso con/sin radiador 32,000 lb (14,515 kg)
Diámetro 6.26 in (159 mm) Capacidad para aceite lubricante 65 gal (246 litros)
Trazo 6.26 in (159 mm) Diseño base montaje en tres puntos
Desplazamiento 3,082 in3 (50.3 litros) Diseño del rotor del alternador Doble rodamiento
Aspiración Turboalimentada y posenfriada
Regulador Electrónico Aislamiento del alternador Clase H

 

Especificaciones del módulo de potencia
Clase de regulación del regulador ISO8528 Parte 1 Clase G3
Regulación del voltaje, sin carga a carga total

± 0.5 %

Variación aleatoria de voltaje ± 0.5 %
Regulación de frecuencia Isócrona
Variación de frecuencia aleatoria ± 0.25 %


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Modelo Energía publicada
BHP (kW)
Calificación Hz Emisiones
Nivel de certificación
QSK50 1,500 hp (1,118 kWm) a 1,200 RPM 60 Norma Tier 4 Final
QSK50 1,500 hp (1,118 kWm) a 1,800 RPM 60 Norma Tier 4 Final
QSK50 1,600 hp (1,193 kWm) a 1,200 RPM 60 Norma Tier 4 Final
QSK50 1,900 hp (1,417 kWm) a 1,800 RPM 60 Norma Tier 4 Final

 

Eficiencia
Desempeño

o