B7.2

Nueva cilindrada, misma confiabilidad líder en su clase

 

Presentamos el nuevo Cummins B7.2, un motor de diésel que incorpora tecnología avanzada de vanguardia a la probada y confiable plataforma B para trabajo mediano y aplicaciones profesionales. Construido sobre 40 años de datos y experiencia del legendario diésel B6.7, el B7.2 tendrá mayores capacidades y opciones con la potencia y durabilidad que espera de la serie B.

Energía

240 - 340 hp 179 - 254 kW

Torsión

650 - 1000 lb-ft 881 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2027

Disponibilidad del producto

Norteamérica

Aplicaciones

Camión para trabajo mediano
Uso profesional
Autobús escolar
Autobús urbano
Vehículos recreativos
B7.2 Diésel

Construido para el futuro

El B7.2 diésel tendrá capacidad para apagado automático del motor y parada-arranque y ofrecerá un freno de motor de liberación de compresión. También contará con un alternador de 48 voltios de alto rendimiento accionado por correa y un nuevo postratamiento para cumplir con todos los estándares de emisiones.

Aspectos destacados del motor B7.2

Nueva plataforma de vanguardia diseñada para ofrecer el motor de diésel más confiable y rentable que satisfaga las necesidades de una base de clientes diversa.

Lo mejor acaba de mejorar

Sobre la base de 40 años de legado con mejoras en el B6.7 actual.

Opciones de gestión de costos de propiedad de extremo a extremo

Intervalo de drenaje de aceite extendido del TCO, freno de compresión opcional y monitores virtuales adicionales.

Capacidades ampliadas, mayor rendimiento

300hp/660 lb-ft (actual B6.7) vs 300hp/1000 lb-ft (B7.2); Hasta un 48% de aumento de la torsión.

Diseñado pensando en el futuro

La arquitectura nos permite abrir tecnologías avanzadas.

Características opcionales del B7.2

Freno del motor B7.2
Freno de motor Jacobs®

El freno del motor ayuda a reducir la velocidad y controlar el vehículo sin el uso de los frenos de servicio. Esto reduce el mantenimiento del freno de servicio, acorta los tiempos de viaje y disminuye el costo total de propiedad (TCO).

Cárter de aceite del B7.2
Cárter de intervalo de drenaje de aceite extendido
  • Cárter de aceite de acero estampado

  • Aumenta el intervalo de drenaje de aceite hasta 45 mil millas en un ciclo de trabajo normal del camión 

Especificaciones
Potencia nominal 240 - 340HP (179 - 254 kW)
Torsión máxima 650 - 1,000 lb - ft (881 - 1356 Nm)
Velocidad nominal 2400 rpm
Cantidad de cilindros 6
Diámetro y trazo 107 mm x 133 mm
Peso del motor (seco) 1,359 lb (616,43 kg)
Peso del sistema (seco) 1,607 lb (727,92 kg)
Peso postratamiento 112 kg (248 lb)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.
Calificaciones
Capacidad de potencia del motor en hp Torsión máxima lb-ft Velocidad de torsión máxima Velocidad regulada Camión/vocacional Recolección de residuos Autobús escolar Autobús Autobús híbrido Recreativo Vehículo de emergencia
240 650 1200 2400  
260 700 1200 2400  
280 750 1200 2400  
280 700 1200 2400            
300 850 1200 2400  
300 1000 1200 2400      
320 900 1200 2400  
320 1000 1200 2400      
340 900 1200 2400      
340 1000 1200 2400        

Capacidad de potencia sujeta a cambios.

Motor B7.2

Innovación, tecnología y servicios

Plataformas HELM™ de Cummins

Cummins HELM™ es la primera serie de plataformas de motores de nuestra industria que permite a los clientes elegir el tipo de combustible que mejor se adapte a sus necesidades. La serie B es parte de la innovación que continúa no solo encaminando a nuestra compañía sino también a nuestra industria en una dirección más brillante.

Eficiencia
Desempeño

o