Disfrute del agua con nuestros motores y generadores marinos recreativos

Cuando esté disfrutando del agua con su tripulación, cuente con las soluciones marinas de Cummins para navegar de forma segura. Hemos producido soluciones de energía marina innovadoras y confiables para las principales aplicaciones comerciales y gubernamentales en todo el mundo, y ponemos esa misma fuerza y experiencia en cada producto marino que producimos para usted.

Todos los componentes principales de nuestros generadores, desde el motor hasta el alternador y el sistema de control, son fabricados o integrados por divisiones de la familia Cummins. ¿El resultado? Armonía total para el sistema y un rendimiento imbatible con el respaldo de una red de soporte de categoría mundial.

 

Encuentre un distribuidor cercano

 

IR A: Energía comprobada | Cummins en acción | Ventas y servicios

 

Construido con un solo objetivo: su tranquilidad

 

ícono de funcionamiento silencioso

Funcionamiento silencioso.
Gracias a la tecnología innovadora utilizada para la insonorización y los avances en la gestión eléctrica y del motor, los generadores marinos Onan se encuentran entre los más silenciosos que existen.

ícono de asistencia

Respaldo incomparable
Comuníquese con nuestros expertos de Cummins Care en línea por email, redes sociales o chat directo para recibir asistencia de manera sencilla las 24 horas, todos los días.

ícono de cumplimiento global

Cumplimiento global.
La línea de productos de la serie Quantum cumple con las normativas actuales de la EPA, la OMI y la UE sin sacrificar el rendimiento.

 

Energía probada para cualquier marinero

Ya sea que esté buscando propulsar un barco de pesca o un yate, Cummins tiene un motor que satisfará sus necesidades.

 

 

Motor QSB6.7

QSB6.7/QSB7

  • Diésel, en línea, 6 cilindros y 4 tiempos
  • 230 - 550 hp
  • Turbocompresor posterior refrigerado por agua y montado en el motor de Cummins Turbo Technologies 

Conozca más

 

 

qsc8.3

QSC8.3

  • Diésel, en línea, 6 cilindros y 4 tiempos
  • 490 - 600 hp
  • El sistema de riel común de alta presión proporciona un mejor ahorro de combustible

Conozca más

 

 

qsm11

QSM11

  • Diésel, en línea, 6 cilindros y 4 tiempos
  • 300 - 715 hp
  • El innovador diseño de cuatro ciclos proporciona una operación silenciosa y con consumo eficiente de combustible

Conozca más

 

 

Nuestra línea de grupos electrógenos marinos Onan ofrece la misma confiabilidad y durabilidad que usted espera de nosotros. Silenciosos y confiables, los grupos electrógenos Onan lo mantendrán a usted y a su familia cómodos y seguros en el agua.

Mire nuestros grupos electrógenos marinos

 

 

Soluciones destacadas

 

Con DockCommand, todo lo que necesita es un movimiento de muñeca.

El viento y la corriente no son rival para el control que ofrece DockCommand de Cummins. Este control de joystick avanzado es increíblemente intuitivo y permite un control de la embarcación sin esfuerzo, desde el seguimiento lateral hasta el giro rápido. La potencia y maniobrabilidad son simplemente incomparables.

Joystick DockCommand

 

Cummins en acción

El agua a menudo pone a prueba la durabilidad de hasta las soluciones marinas más resistentes. Descubra el desempeño bajo presión de nuestras soluciones para transbordadores de pasajeros.

 

38 Sportsman híbrido de Huckins

38 Sportsman híbrido de Huckins

El 38 Sportsman es el 459.º casco de Huckins Yachts y el primer barco de producción de la empresa. Esta embarcación semipersonalizada ofrece al propietario de opciones de propulsión modernas y de bajo consumo de combustible que se adaptan a una variedad de estilos de vida de crucero individuales con energía híbrida, diésel o eléctrica. Con solo presionar un botón, los dos motores diesel Cummins QSB de 6.7 L impulsan esta embarcación de 38 pie a 39 millas por hora.

Lea el estudio de caso

 

 

Powerplay: catamaranes y Cummins

Con una plantilla de aproximadamente 52 personas, Powerplay Catamarans pueden fabricar, desde el principio hasta el final del yate, un catamarán de lujo de 20 metros por 8.2 metros en aproximadamente 12 meses. ¿Qué lo impulsa? Dos motores principales Cummins QSC de 8.3 litros, cada uno de los cuales produce 600 HP, lo que le da al nuevo barco una velocidad de 25 de nudos en pruebas de mar.

Lea el estudio de caso

Catamarán en el agua

 

 

El Vanquish en el agua

Los Vanquish

El yate Vanquish VQ48 de El yate 14.95 por 4.5 metros está diseñado para facilitar su operación con una potencia y una aceleración asombrosas y una agilidad sin comprometer la capacidad de navegación. Se seleccionaron dos Cummins QSC8.3 Zeus, cada uno de los cuales produce 600 MHP, para darle energía a esta embarcación de lujo de 14 toneladas.

Lea el estudio de caso

 

 

Presencia local, alcance global.

A través de una red global de 500 distribuidores y 7,500 ubicaciones de distribuidores , nuestra presencia de gran alcance garantiza una interacción cara a cara sin importar donde esté. Nuestros motores y sistemas de postratamiento vienen con una garantía total respaldada por el poder de nuestra red de servicio, lo que garantiza un acceso rápido a soporte y ayuda de ingeniería cuando lo necesite.

 

Cummins está aquí para ayudar