Motores confiables para las vías navegables interiores
El comercio depende del motor que impulsa su operación en aguas interiores y ríos. Confíe en nuestra tecnología innovadora y en nuestra completa asistencia para seguir avanzando.
Asegúrese de estar preparado para la misión
Diseño considerado
Tecnología de próximo nivel
Servicio sin problemas
Maximizar la productividad
Fleetguard FIT es nuestro separador de agua/combustible de avanzada que reduce las etapas de filtración, mejora el desempeño del motor y ahorra dinero. Mire lo que puede hacer por su operación.
Salga al agua; y quédese allí
X15 Stage V
Con más de dos millones en uso hoy en día en una amplia variedad de aplicaciones, el X15 tiene un historial inigualable de energía y rendimiento. Vea lo que puede hacer con hasta 600 hp.
QSK60
Diseñado para las aplicaciones marinas comerciales más difíciles, la energía confiable del QSK60 ahora está disponible con certificaciones IMO III y Nivel 4.
B4.5L
El B4.5 ofrece mucha potencia en el paquete marino más pequeño tanto para aplicaciones de propulsión como auxiliares.
KTA38
El KTA38, un legado probado durante más de 25 años en entornos marinos comerciales difíciles, ofrece hasta 1500 hp en un paquete diésel de V-12 de 4 tiempos.