Experimente potencia y confiabilidad

Junto con sistemas de postratamiento innovadores e ingeniería de vanguardia, los motores de diésel pueden funcionar con cero emisiones netas y complementar las operaciones con mezclas de biodiésel. El diésel le permite llegar más lejos con menos a la vez que ofrece una mejor aceleración, remolque y potencial de remolque que sus homólogos de gasolina. Nuestros motores de diésel ofrecen soluciones para una amplia variedad de vehículos en los mercados de camiones para trabajo mediano y trabajo pesado.

Motor Next Generation X15

Eche un vistazo al futuro

El X15 de la próxima generación

El Next Generation X15 es el siguiente paso en la plataforma de motores de 15 litros independientes del combustible de Cummins. Con hasta 605 hp y 2,050 lb-ft de torsión, este motor demuestra nuestro continuo compromiso con la evolución de la tecnología de combustión interna.

Motor X10
X10

Presentamos el nuevo Cummins X10, un motor de próxima generación que cierra la brecha entre las aplicaciones para trabajo mediano y las de trabajo pesado. Este motor tiene todo lo necesario para proporcionar eficiencia y confiabilidad

Motor Cummins X10
Cummins anuncia su nuevo motor X10

Estamos comprometidos con el avance de la tecnología diésel mientras nuestros mercados y nuestros clientes la necesiten para administrar sus negocios.

José Samperio, vicepresidente y gerente general del área Cummins On-Highway en Norteamérica

Camión andando por una montaña hacia el sol
Camión andando por una montaña hacia el sol
Estrategia de plataforma de motores independientes del combustible y con bajas emisiones de carbono de Cummins

La nueva plataforma de motores de 15 litros independientes del combustible con motores avanzados de diésel, hidrógeno y gas natural.

Conéctese con nosotros