Disponibilidad del producto
Norteamérica
Aplicaciones
Tráiler de CDBS
La suspensión del remolque RideSentry es un sistema revolucionario que ofrece a los propietarios de flotas una larga lista de beneficios de rendimiento. El desgaste de los neumáticos, los accidentes de tráfico, los daños por roces con los bordillos y los gastos de mantenimiento se reducen mediante el uso del sistema. RideSentry, la única suspensión con un concepto de diseño de paralelogramo, es un sistema compacto e integrado que proporciona una conducción suave y estable y un mejor manejo para lograr una vida útil más prolongada del remolque.
Características y beneficios
Durabilidad y prevención de daños por bordillos:
- El diseño único de paralelogramo de RideSentry mejora la durabilidad de la estructura, ya que los brazos de control superiores actúan como barras antivuelco que absorben la tensión torsional impuesta al eje durante las maniobras del remolque. Si se produce un golpe en un bordillo, el conjunto de suspensión redistribuye la fuerza de impacto de manera uniforme en toda la estructura y evita costosos daños en los deslizadores
- La resistencia de RideSentry al apilamiento es casi dos veces mayor que la de su competidor más cercano
Mejor calidad de conducción y estabilidad:
- El diseño de paralelogramo de la RideSentry elimina el desplazamiento en la plataforma de carga
- Los muelles neumáticos se posicionan directamente sobre los ejes, lo que ofrece un 100% de suspensión neumática para mejorar la calidad de conducción
- El casquillo de goma patentado ofrece una mejor rigidez hacia adelante y hacia atrás para mejorar la calidad de conducción y minimizar la dirección antivuelco
- Debido a los brazos de control superiores integrados, RideSentry es un 23% más estable por diseño que otras suspensiones de remolque
- El innovador sistema deslizante PinLoc™ es estándar y combina pasadores en ángulo patentados con una válvula push-pull que permite un fácil reposicionamiento del deslizador y elimina el error del conductor
Mejora de la vida útil de los neumáticos y del frenado:
- RideSentry utiliza amortiguadores de alta resistencia como atenuación para reducir el movimiento de la suspensión y mantener un mejor contacto entre los neumáticos y la carretera, y así lograr una vida útil más larga de los neumáticos y un mejor rendimiento de frenado
- El casquillo de goma patentado reduce el movimiento de la suspensión hacia adelante y hacia atrás para mejorar el desempeño de frenado y equilibrar el desgaste de los neumáticos
Diseño integrado:
- Todos los elementos están diseñados como parte de un diseño de sistema totalmente integrado que optimiza el rendimiento y el peso
- Ejes genuinos integrados del líder de la industria y el mayor fabricante mundial de ejes para remolque
- Una variedad de frenos y opciones de extremo de rueda optimizan el peso y mejoran el rendimiento de frenado
- El sistema de inflado de neumáticos Meritor (MTIS) mantiene un inflado adecuado y uniforme de los neumáticos™, lo que reduce el desgaste y aumenta el ahorro de combustible. La tecnología estándar de detección de calor del extremo de la rueda ThermALERT™ alerta inmediatamente a los conductores sobre el sobrecalentamiento de las ruedas para que los conductores puedan tomar medidas preventivas para evitar daños