Disponibilidad del producto
Aplicaciones
La tecnología avanzada en el sistema de suspensión del remolque MTA establece nuevos estándares en conducción, manejo, vida útil y durabilidad. El modelado exhaustivo, el análisis y la creación de prototipos han dado lugar a una estructura y un proceso de fabricación innovadores que han sido validados en el laboratorio, en campos de pruebas independientes y en aplicaciones del mundo real. El resultado es un sistema de suspensión que satisface las necesidades del exigente mercado vocacional de América del Norte. Tres modelos de montaje superior que van desde capacidades de 23,000 lb a 30,000 lb y dos modelos de montaje inferior recientemente introducidos en capacidades de 25,000 lb y 30,000 lb optimizan el rendimiento y el peso.
Características y beneficios
Mayor durabilidad
- La innovadora envoltura del eje, con sus soldaduras robóticas continuas, elimina las concentraciones de alta tensión
- El amortiguador de gran calibre y alta amortiguación está ajustado según la suspensión, lo que permite mayor control y protección contra la sobreextensión de los muelles neumáticos
Excelente manejo y calidad de conducción
- La MTA es una de las suspensiones más ligeras en su segmento de mercado, lo que permite mayores cargas útiles
Mejor frenado y vida útil de los neumáticos
- El amortiguador de alta amortiguación ofrece de 2,5 a 3,5 veces la fuerza de amortiguación de los principales competidores con un mejor contacto entre el neumático y la carretera para mejorar el rendimiento de frenado y prolongar la vida útil de los neumáticos
Facilidad de mantenimiento
- La exclusiva araña de freno estampada y liviana incluye un retenedor de buje atornillado patentado y fácil de mantener, y permite el servicio o reemplazo de componentes sin quitar la maza
- La conexión de pivote y alineación tiene un diseño de collar único para una realineación simple y conveniente del eje
- Diseño plug-and-play que posibilita una instalación simple, para adaptarse a los paquetes de instalación comunes en diversos bastidores de remolque
Diseño integrado
- Todos los elementos están diseñados como parte de un sistema totalmente integrado para optimizar el rendimiento y el peso del sistema:
- Ejes genuinos integrados del líder de la industria y el mayor fabricante mundial de ejes para remolque
- Una variedad de frenos y componentes de extremo de rueda optimizan el peso y mejoran el rendimiento de frenado
- El sistema de inflado de neumáticos Meritor (MTIS) mantiene un inflado adecuado y uniforme de los neumáticos™, lo que reduce el desgaste y aumenta el ahorro de combustible
- La tecnología estándar de detección de calor en extremo de rueda ThermALERT™ alerta inmediatamente a los conductores sobre el sobrecalentamiento de las ruedas para que los conductores puedan tomar medidas preventivas para evitar daños
- Kits de elevación opcionales disponibles
Suspensión MTA™