Portador DT100™

Disponibilidad del producto

América Latina, Asia Pacífico, Europa, América del Norte

Aplicaciones

Construcción y Servicios Públicos CDBS
Grúas móviles de CDBS
Portafrenos de construcción DT 100

El DT100, el más resistente de nuestros portadores, está diseñado para aplicaciones de trabajo pesado de construcción y tracción total que necesitan una alta carga útil y una distancia al suelo optimizada.

Características y beneficios

  • Diseñado para aplicaciones de trabajo pesado de construcción y tracción en todas las ruedas
  • Distancia al suelo optimizada
  • Amplio rango de relaciones
  • Aplicaciones con capacidad de potencia de eje ancho
  • Combinación con relaciones de extremo de rueda de reducción de cubo (3.46/3.33)
  • Variantes de configuración de uso individual, en tándem y de tracción delantera
  • Opción desmontable disponible
  • Diseño liviano y alta densidad de energía para una mayor carga útil y productividad del camión
  • Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
  • Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
  • Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible
GAW (en toneladas) GCW (en toneladas) Ratios de reducción Otros elementos Diámetro del engranaje anular
13-18 100 1,00-2,08 DCDL-Sí Opción desmontable curva 295


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.