Disponibilidad del producto
América Latina, Asia Pacífico, Europa, América del Norte
Aplicaciones
Construcción y Servicios Públicos CDBS
Grúas móviles de CDBS
Camión de CDBS
Entre nuestros portadores más fuertes, el DS70 está diseñado para la construcción, el trabajo con grúas, camiones y otras aplicaciones de servicio pesado con tracción en las cuatro ruedas que necesitan eficiencia de combustible y confiabilidad.
Características y beneficios
- Distancia al suelo optimizada
- Amplio rango de relaciones
- Aplicaciones con capacidad de potencia de eje ancho
- Combinación con relaciones de extremo de rueda de reducción de cubo (3.46/3.33)
- Variantes de configuración de uso individual, en tándem y de tracción delantera
- Diseño liviano y alta densidad de energía para una mayor carga útil y productividad del camión
- Alta durabilidad y confiabilidad para un mayor tiempo de actividad
- Menor consumo de combustible para reducir el costo total de propiedad
- Relaciones más rápidas para apoyar la reducción de velocidad y reducir el consumo de combustible