Freno de tambor de 410 G

Disponibilidad del producto

Asia-Pacífico

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Tráiler de CDBS
Camión de CDBS
Freno de tambor S-cam 410 G

El freno de tambor 410 G S-cam viene en una gran variedad de anchos de zapata (180 mm y 220 mm) y grados de camisa para diferentes requisitos de frenado y vida útil. La configuración de montaje flexible facilita el embalaje del vehículo, mientras que el diseño de reemplazo rápido de zapatas minimiza el tiempo de reparación y servicio. Los frenos están diseñados para adaptarse a una amplia banda de requisitos de par para una amplia gama de aplicaciones. Con camisas libres de amianto, el freno de tambor 410 G ofrece lo mejor en durabilidad, rendimiento y seguridad.

Características y beneficios

  • Excelente rendimiento de frenos con mayor seguridad y más potencia de frenado
  • Menos piezas para un mantenimiento más fácil de los frenos y una vida útil y confiabilidad más prolongadas
  • El diseño de pasador de doble anclaje con doble banda rígida en cada zapata de acero fabricada garantiza una alineación estabilizada y un frenado positivo sin flotación de zapata
  • El S-cam maximiza la respuesta del freno y proporciona una presión de frenado constante durante el período de frenado
Modelo de freno Clasificación en kg m Desplazamiento del freno en mm Ancho de zapata en mm
410 G 2520 69.00 180/220


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.