SPRC4806

Disponibilidad del producto

Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Transporte pesado CDBS
Eje rígido planetario SPRC4806

El eje rígido planetario SPRC4806 está diseñado para satisfacer las crecientes demandas de las vocaciones fuera de carretera. Los transportadores de troncos, camiones grúa, volquetes, transportadores de equipo pesado y vehículos para fines especiales trabajan en algunos de los entornos más rigurosos del mundo, y los ejes planetarios en tándem de Cummins-Meritor se diseñan teniendo en cuenta estas condiciones. El SPRC4806 admite hasta 1,000,000 lb (453,600 kg) en pesos brutos combinados (GCW), según los requisitos específicos del ciclo de trabajo profesional, con capacidad para soportar mayores torques en la transmisión y requisitos de carga y ofrecer durabilidad y servicio prolongados.

Con una amplia gama de opciones de reducción de marchas, capacidades de carga de los ejes y frenos, así como múltiples centros de montaje de ejes y vías, el SPRC4806 se puede adaptar a sus necesidades específicas.

Características y beneficios

  • Las características estándar incluyen engranajes hipoides de alta capacidad, engranajes planetarios con corona, engranajes planetarios de extremo de rueda montados en rodamientos cónicos y carcasas de eje de acero de alta resistencia
  • Las características opcionales incluyen frenos de levas de alta capacidad, opciones de diferencial portador, diferencial entre ejes con un sistema de lubricación con aceite presurizado, montaje en cubo de rueda de estilo simple o doble y una amplia gama de relaciones generales de eje
  • Imanes adicionales para la carcasa del eje disponibles para reducir la contaminación metálica entre los intervalos de cambio de lubricación programados
Calificación GAWR Libras (kg) Final Ratio Pulgadas de brida a brida (mm) Pulgadas de montaje de rueda (mm) Tamaño mínimo de la rueda pulgadas (mm) Peso típico del eje lbs (kg)
180,000 (81,700) 12.84, 14.26, 15.03, 16.98, 18.86, 19.88 104.9 (2,664) 16 pernos, 19.5 (495)  25 (635) 10,260 (4,654)


Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.