Disponibilidad del producto
Asia Pacífico, Europa, América del Norte, América Latina
Aplicaciones
Defensa
La serie tándem RT-611 está diseñada y construida para las demandas extremas de los ciclos de servicio militar. Nuestros ejes cónicos de reducción del extremo de las ruedas dentadas superan los exigentes requisitos de la actual familia de vehículos tácticos medios (FMTV), a la vez que ofrecen una maniobrabilidad óptima y una excelente distancia al suelo.
Características y beneficios
- Frenos autoajustables Stopmaster® con tambores de freno de montaje externo
- Montaje de rueda guiado por pernos para ruedas de 10 pernos x 11.25 pulgadas B.C.
- Extremos de rueda listos para ABS con rueda de dientes y sensor instalados
- Extremos de rueda preparados para el sistema central de inflado de neumáticos (CTIS) para mayor tracción y maniobrabilidad
- Diferencial opcional de deslizamiento limitado o sin giro para obtener máxima tracción en superficies resbaladizas
- Frenos de disco opcionales
Eje de tracción trasera en tándem RT-611™
Características del producto
Engranajes diferenciales forjados con precisión
Engranajes Amboid Cummins-Meritor; engranaje anular de 11,7" de diámetro
Carcasa dúctil de hierro fundido
Tamaño de tazón pequeño para aumentar la distancia al suelo
Engranaje cónico, extremo de rueda con reducción de cubo
Engranajes diferenciales forjados con precisión
Engranajes Amboid Cummins-Meritor; engranaje anular de 11,7" de diámetro
Carcasa dúctil de hierro fundido
Tamaño de tazón pequeño para aumentar la distancia al suelo
Engranaje cónico, extremo de rueda con reducción de cubo