RC-23-160™ Eje motriz trasero único

Disponibilidad del producto

América del Norte, América Latina

Aplicaciones

Autobuses y autocares CDBS
Eje motor trasero RC-23-160

El eje de tracción trasera RC-23-160 para autobuses y autocares pequeños ofrece la misma durabilidad probada que el eje de la serie 160™, que tiene millones de millas por carretera en aplicaciones de Clase 8. El engranaje Quiet Ride del RC-23-160 ofrece la facilidad de conducción que exigen los servicios de transporte de® pasajeros. Para autobuses y autocares de transporte más pequeños, el eje de la serie R-160 ofrece la misma durabilidad, rendimiento, fiabilidad y facilidad de mantenimiento comprobados que han convertido a nuestros ejes en el estándar de la industria.

Características y beneficios

  • El engranaje hipoide ofrece una vida útil más larga, resistencia, durabilidad y un funcionamiento más silencioso
  • La carcasa rígida del diferencial ofrece extrema durabilidad
  • La tecnología de sellado de aceite unificado mantiene la lubricación adentro y la contaminación afuera
  • El bloqueo diferencial controlado por el conductor (DCDL) opcional mejora la tracción
Modelo Tipo de eje Clasificación de GAWR Frenos y tamaños Bujes y tambores Diámetro del círculo del perno
RC-160 Eje motriz trasero único

23,000 lbs
(10,440 kg)

Freno de leva Cast Plus
16,5 pulgadas x 7 pulgadas (419 mm x 178 mm)
Freno de disco neumático EX+ H
10 stud - 11.25 in
(286 mm)

 



Para ver nuestro catálogo de folletos completo, haga clic aquí.