Sistema de postratamiento modular

El sistema de postratamiento modular cumple con algunas de las regulaciones de emisiones más rigurosas del mundo, además de mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema de motor. Este sistema combina tecnologías de filtro para partículas de diésel probadas (DPF) y de sistema de disminución catalítica selectiva (SCR) en una solución modular flexible.

Beneficios:

  • El diseño permite integrarlo a varios tipos de vehículos y maquinaria.
  • Los clientes pueden seleccionar entre diferentes opciones de atributos, que incluyen: orientación; configuración de la entrada y salida, tipo y diámetro; cronometraje de entrada y voltaje operativo.
  • La tecnología de SCR es una solución efectiva que reduce las emisiones de NOx y permite un mayor ahorro de combustible, a la vez que se trata de motores que prácticamente no requieren mantenimiento.

Características:

  • El filtro para partículas de diésel está acoplado a un catalizador de oxidación diésel (DOC), y juntos, dichos productos son efectivos en la remoción del 99% del material particulado del sistema de escape.
  • La cámara de descomposición de urea está diseñada para maximizar la distribución del flujo de urea y la uniformidad en el frente del catalizador de reducción catalítica selectiva.

Especificaciones del producto:

  • Capaz de cumplir con estas normas de emisión: EPA 2010, EPA 2013, Etapa IIIB, Etapa IV, Final de nivel 4

Folletos: