Cummins Vessel Reference #751

La marina india está operando una plataforma de investigación estable construida alrededor de un catamarán con casco de acero. El INS Makar de 53.15 por 16 metros (174.4 X 52.5 pies) tiene una profundidad moldeada de 4.5 metros (15 pies). Diseñado por la firma australiana de arquitectura naval Sea Transport Solutions, el INS Makar, el primero de una serie de hasta seis buques, fue entregado desde el formulario Alcock Ashdown (Gujarat) Ltd desde su astillero Bhavnagar.
Equipado con estudios hidrográficos costeros y cartografía como función principal, el buque está equipado con un avanzado sistema electrónico de posicionamiento, sistemas de sondeo de franjas multihaz y un perfilador de subfondo, así como otros equipos modernos de topografía oceanográfica y terrestre. La superestructura de aluminio en el casco de acero proporciona espacios de trabajo y alojamiento para hasta seis oficiales, 44 marineros y seis científicos.
Cuatro motores Cummins KTA38 M2, cada uno de los cuales produce 1,007 kW, proporcionan energía de propulsión. Los motores, dos en cada casco, giran las hélices para darle al buque una velocidad máxima de crucero de 12 nudos y 18 nudos. Cada casco también está equipado con un impulsor de proa para permitir un posicionamiento más preciso del buque cuando se realiza un trabajo de reconocimiento. El INS Makar lleva dos lanchas auxiliares y es compatible con un vehículo submarino autónomo (AUV) y un vehículo operado a distancia (ROV).
Planeado como el primero de una serie de seis, el INS Makar fue entregado a la Armada de la India en 2012. Un barco gemelo, el INS Meen, está en construcción. Los cuatro restantes están a la espera de aclaraciones administrativas.
Para obtener más información:
Amarjot Chahal
Gerente de Cuentas Clave-Marina
Cummins India
Campus de la Oficina de India, Encuesta No. 21
Balewadi Pune 411045
India
Teléfono: 02067068715
Teléfono móvil: 772 001 6329
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...