Con un excelente ahorro de combustible para cruceros de largo alcance, junto con una fiabilidad y resistencia probadas a través de miles de horas de operaciones comerciales y de arrastrero confiables, el nuevo yate explorador Cheoy Lee 107 está propulsado por dos QSL9 de Cummins.
Previsto para su entrega en 2022, este yate de crucero de largo alcance es un economizador de combustible capaz de viajar a cualquier parte del mundo. El 107 es un buque de expedición construido con un casco de acero de desplazamiento completo con sentina redonda, proa bulbosa y superestructura de aluminio.
El equipo de grado comercial y las capacidades de combustible de largo alcance permiten a este buque de aguas azules viajar a los destinos más remotos y prístinos del mundo. Desde la Patagonia hasta Papúa, los QSL9 proporcionan un funcionamiento limpio y silencioso prácticamente sin humo de arranque gracias al sistema de combustible de conducto común a alta presión.
Navegar por el gran azul y ser respetuoso con el medio ambiente al mismo tiempo es importante. Dejar una huella de carbono menor es altruista. Desde un punto de vista práctico, la conservación de la quema de combustible es primordial con el aumento del precio del combustible en el último año.
Estimado para velocidades de crucero de hasta 13 nudos, tirar del acelerador de este explorador proporciona rangos aún más impresionantes a velocidades más bajas para una tremenda economía de combustible. Un motor potente siempre promueve un mejor consumo de combustible a velocidades moderadas. Por supuesto, a máxima velocidad los motores consumirán más, dejando al capitán en control.
Con el respaldo de la red de servicio global de Cummins, ningún destino está demasiado lejos de lo común. Con una capacidad de combustible de 14,800 USG, este explorador 107 está preparado para manejar océanos y latitudes extremas.
Desde la belleza del Pacific Northwest Inside Passage hasta destinos exóticos en América Central y del Sur, este explorador es capaz de realizar viajes en aguas azules sin repostar, la prueba de fuego para un verdadero crucero de larga distancia.
El diseño de la casa de popa con un pasillo central de proa a popa permite el movimiento de la tripulación con una interrupción mínima para el propietario y los invitados. Con cuatro cubiertas y cruceros para todo tipo de clima, el yate explorador Cheoy Lee 107 permite cada viaje con ahorro de combustible e impresionantes rangos de crucero alrededor del mundo.
Cheoy Lee 107 especificaciones |
||
|---|---|---|
| Fabricante | Cheoy Lee Yates | |
| Clase | Registro de Lloyd's | |
| LOA | 107' | |
| Rayo | 26' | |
| Calado | 8'6" | |
| Velocidad crucero | 13K | |
| Combustible | 14,800 USG | |
| Agua | 2,000 USG | |
| Motores |
Twin Cummins QSL9 IMO III 750HP @ 1,800RPM |
|
| Generadores | Gemelo Kohler Hz 65Kw, 24V, 3 fase | |
| Casco | Acero | |
Los peces trofeo se miden por peso y longitud en el muelle. Casi siempre exceden el tamaño del pescador que los atrapa. La excepción sería M/V Chelsea ...
Remotorización de buques de pasajeros griegos con Cummins. Navegar a Symi en un taxi acuático es más que un paseo en barco a través del mar Egeo. Saliendo de la zona este...
Las tripulaciones que no tienen más remedio que salir al mar en condiciones climáticas adversas confían en el diseño inherentemente robusto y robusto de los arrastreros basado en el ADN de la fis...