Conheça nossos produtos e os segmentos de negócios que atuamos

Nossas soluções integradas contemplam uma linha completa de motores de propulsão e motores auxiliares, grupos geradores de alta, média e baixa potência, serviços técnicos e peças de reposição.

Temos um time técnico que presta todo suporte necessário, a fim de garantir uma resolução de problemas satisfatória aos nossos clientes. Além disso temos oficinas com mão de obra especializada exclusivamente nos produtos Cummins, com o objetivo de agilizar o atendimento, evitar falhas e paradas nos equipamentos, garantindo a fidelização e satisfação dos nossos clientes.

Distribuidora Cummins Brasil

Com foco no cliente e um portifólio robusto, atuamos em diversos mercados:

Cummins cardboard box

Peças

Para manter a durabilidade dos produtos Cummins, garantindo seu desempenho por mais tempo e evitando possíveis falhas, use peças originais Cummins ou ReCon®.

Motor Cummins QSK95

Motores

Motores com sistemas de combustível mecânico ou eletrônico, compatíveis com os requisitos globais de emissões, robustos e de alta qualidade.

Service worker wearing a masker

Serviços

O suporte necessário, quando e onde você precisa, garantindo assim a eficiência, segurança e robustez do seu negócio.

C250D6 Cummins generator

Grupos geradores

Para assegurar um serviço sem interrupções durante uma queda de energia, comercializamos grupos geradores de 15 a 4.375 kVA, para todos os tipos de aplicações.

Segmentos de negócios

Atuamos em diversas áreas:

Woman in factory

Industriais

Boat in water

Marítimos, recreacionais
e comerciais

Platform over the ocean

Óleo e gás

Cummins digger

Construção

Wheat field

Agrícola

Passenger train

Ferroviário

Mining digger dumping rocks

Mineração

Defence automobile

Defesa
 

Centros de datos

Grupos Geradores

Soluções integradas de energia para o seu negócio

Conheça um pouco mais sobre como a DCB e a Cummins atuam no seguimento de Grupos Geradores.

Atendemos alguns dos maiores datacenters do Brasil, com projetos construídos e testados para garantir os mais altos níveis de confiabilidade e desempenho

Trabajadores de Cummins con un generador residencial en el exterior

Veja onde estamos

Atendemos a sete estados do Brasil

Nossas filiais possuem um estoque local completo e oficinas. Estão localizadas nas cidades de: Guarulhos e São José do Rio Preto (SP), Macaé e Rio de Janeiro (RJ & ES), Salvador (BA & SE), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS).

Campo Grande - MS
Av. Gury Marques, 5185
Salas 405 e 406
Bairro Universitário - CEP: 79072-501
Telefone: (67) 2107-6969

Cuiabá - MT
Av. Archimedes Pereira Lima, 1235
Cachoeira das Garças - CEP: 78077-200
Telefone: (65) 2128-4250

Guarulhos - SP
Rua Estrela D'Oeste, 124
Vila Barros - CEP: 07140-030
Telefone: (11) 2106-9800

Luís Eduardo Magalhães - BA
Avenida Luís Eduardo Magalhães, 2889 – Jardim das Acácias
CEP: 47.862-090
Telefone: +55 (77) 99905-6299

Macaé - RJ
Rua Vereador Senisio Vieira, 44
Sala 501
Praia Campista - CEP: 27923-100
Telefone: (22) 3723-0700

Rio de Janeiro - RJ & ES
Av. Brasil, 20289
Fazenda Botafogo - CEP: 21515-000
Telefone: (21) 2196-3131

Salvador - BA & SE
Rua Antônio Andrade, 450
Porto Seco Piraja - CEP: 41233-015
Telefone: (71) 3415-0250

São José do Rio Preto - SP
Avenida Romeu Strazzim, 325
Salas 405 e 406
Vila Sinibaldi - CEP: 15840-010
Telefone: (17) 2136-0300

Conecte-se conosco