Frequenz
60 Hz
Bewertung
> 2000 kW/kVA
Produktverfügbarkeit
Afrika, Naher Osten, Asien-Pazifik, Indien, Lateinamerika, Nordamerika
Frequenz
60
Emissionswerte
EU, mobile Anwendung
EU, stationäre Anwendung
EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung
EPA, stationäre Notfallanwendung
EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung
Motormodell & Kraftstoffart
HSK78G – Lean-Burn-Gas
Bewertung
Fortlaufend
Produktart
60Hz Magerbrenngas
Art des Gehäuses
Ohne Gehäuse
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Fortlaufend
1800 kW
2250 kVA