C1600N5CD

Frequenz

50 Hz

Bewertung

1000 - 2000 kW/kVA

Produktverfügbarkeit

Afrika Naher Osten, Asien-Pazifik, Europa, Indien, Lateinamerika
Cummins HSK78G-Generator

Frequenz

50

Emissionswerte

EU, mobile Anwendung

EU, stationäre Anwendung

EPA, nicht für den Straßenverkehr zugelassene (tragbare) Anwendung

EPA, stationäre Notfallanwendung

EPA, stationäre Nicht-Notfallanwendung

Motormodell & Kraftstoffart

HSK78G – Lean-Burn-Gas

Bewertung

Fortlaufend

Produktart

50Hz Magerbrenngas

Art des Gehäuses

Ohne Gehäuse

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Fortlaufend

1600 kW

2000 kVA

Verwandte Modelle

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Mageres Brenngas

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Mageres Brenngas

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Mageres Brenngas

Frequenz (Hz)

60

Kraftstoffart

Mageres Brenngas

Frequenz (Hz)

50

Kraftstoffart

Mageres Brenngas

Kontaktieren Sie den Vertrieb oder finden Sie einen Standort