Aufbaumotor F4.5

Für Traktoren konzipiert

Die Aufbaumotoren von Cummins sind jetzt mit einem Hubraum von 4,5 Litern erhältlich. Ideal für kleine bis mittelgroße Traktoren im Leistungsbereich von 130-160 HP.

Leistung

130 - 160 HP 97 - 119 kW

Drehmoment

476 - 476 lb-ft 645 - 645 N•m

Zertifizierung

Tier 4 Final/Stufe V, EU-Stufe V, EPA Tier 4F

Produktverfügbarkeit

Nordamerika, Afrika, Naher Osten, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa

Anwendungen

Landwirtschaft
Aufbaumotor F4.5

Bahnbrechende Leistung

Der Aufbaumotor F4.5 ist für kleine bis mittelgroße Traktoren (130-160 HP) konzipiert Sie müssen eine Vielzahl von Aufgaben ausführen, wie z. B. Pflügen, Säen, Pressen von Heuballen, Ziehen von Anhängern und Frontladerarbeiten. Der F4.5 ist mit einem strukturellen Motorblock und einer Ölwanne ausgestattet und daraufhin optimiert, bei geringstem Gewicht maximale Stärke zur Erhöhung der Robustheit von Motor und Antriebsstrang zu liefern.

Der F4,5 wurde für Traktoranwendungen mit folgenden Merkmalen entwickelt:

  • Struktureller Zylinderblock
  • Strukturelle Ölwanne (Gusseisen)
  • Strukturgetriebegehäuse (Gusseisen)
  • Flexibilität bei der DOC/DPF-Montage

Die elektronische Steuerungsmöglichkeit von Cummins bedeutet, dass die Leistung auf den praktischen landwirtschaftlichen Einsatz zugeschnitten wird, wobei die optimale Überleistung und der Drehmomentanstieg passend zu den Betriebszyklen des Traktors verfügbar sind.

Performance Serie für EU Stufe V und EPA Tier 4 Final

Die Cummins Performance Serie-Technologie der nächsten Generation verbessert die Fähigkeiten unseres Motors der F-Serie mit 33 % mehr Leistung und 31 % mehr Drehmoment gegenüber dem Vorgängermodell erheblich. Mit einer Leistungssteigerung von bis zu 160 HP ist der Aufbaumotor F4.5 führend in seiner Klasse und bietet Landwirten, die mit Cummins Motoren betriebene Maschinen einsetzen, eine hohe Maschinenleistung und erhebliche Produktivitätsvorteile.

Der Aufbaumotor F4.5 erfüllt mit der Flex-Modul-Abgasnachbehandlung von Cummins die neuesten EPA- und EU-Emissionsstandards. Unter Verwendung derselben Technologie wie die Single Module™-Abgasnachbehandlung von Cummins, jedoch in einem flexiblen zweiteiligen Paket, vereinfacht das Flex-Modul ein Design ohne Abgasrückführung und kann so angepasst werden, dass es in den verfügbaren Platz zahlreicher Traktormodelle passt. 

 

Spezifikationen

 

Motormodell Hubraum Leistung hp (Kw) Spitzendrehmoment lb-ft (N•m)
F4.5 4,5 Liter 130–160 (96–118) 476 (646)

Der Aufbaumotor F4.5 ist nur für landwirtschaftliche Traktoranwendungen verfügbar



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
Leistungsfähigkeit
Leistung

oder