Feuerlöschpumpenantriebe – FAQ
Wertvolle Antworten auf häufige Fragen zu Feuerwehrantriebsmotoren. Siehe unsere Liste unten.
NT/NTA855, 6BTA5.9-F1/F2/F4 und 6CTA8.3-F1/F2/F3 sind Motoren die vor der EPA-Emission zertifiziert wurden und eine hohe Bosch-Nummer für Rauch aufweisen. Wenn der Motor ordnungsgemäß gewartet wurde, ist der Rauch wahrscheinlich normal.
Der Kühlerkreislauf des vorherigen Motors darf nach dem Dezember 2013 NICHT mehr verwendet werden. Seither sind wir von Factory Mutual verpflichtet, einen FM-zugelassenen Kühlkreislauf zu liefern, der für das jeweilige Motormodell zertifiziert ist. Ohne den FM-zugelassenen Kühlkreislauf kann der Motor nicht FM-zugelassen werden. Cummins bietet Kühlkreisläufe an, die für Süß- und Salzwasser geeignet sind. Wir bieten ein elektrisches Absperrventil für horizontale Splitcase-Pumpenanwendungen.
Einige der Angebote von Cummins sind drehzahlgeregelt. Ein drehzahlgeregelter Motor ist für eine beliebige Drehzahl zwischen zwei angegebenen Punkten zertifiziert. Diese Informationen finden Sie auf den Motordatenblättern. Ansonsten kann die Motordrehzahl nur + / - 10 U/min eingestellt werden.