Filtration bei der DEF-Herstellung und -Lieferung
Die Partikel und Verunreinigungen, die wir filtern, sind viel kleiner als mit dem bloßen Auge, einer Lupe oder sogar einem Teleskop der unteren Leistungsklasse sichtbar ist.
Filtern im Mikrometer-Bereich
Die unerwünschten Partikel, die heutzutage in DEF gefunden werden, werden in Mikron (μ) gemessen. Ein Mikrometer ist eine lineare Maßeinheit im metrischen System. Eine Mikron-Einstufung für die DEF-Filtration ist eine pauschale Methode zur Quantifizierung der Fähigkeit eines Filtermediums, Verunreinigungen einer bestimmten Größe zu entfernen.
Zum Beispiel hält ein Filter mit einer Mikron-Bewertung von 7 Verunreinigungen von 7 Mikron oder größer zurück, ein Filter mit einer Mikron-Bewertung von 3 filtert Verunreinigungen von 3 Mikron oder größer. Die Filtereffizienz bezieht sich auf eine Messung der Bindungseffizienz des Filters. Gemessen wird typischerweise die Anzahl der von einem Filter zurückgehaltenen Partikel, verglichen mit der Anzahl der im DEF vorhandenen Partikel, die dem Filter entsprechen. Ein 7 Mikron-Filter mit 98,7 % Wirkungsgrad entfernt 98,7 % der Partikel in oder über einer Größe von 7 Mikron.
Ordnungsgemäße Lagerung und Filtration von DEF ist entscheidend
Wie die nachfolgende Grafik zeigt, macht die große Varianz in der Filtration während des Herstellungs- und Lieferprozesses von DEF die Kenntnisse bezüglich richtiger Lagerung und Filtration zu einem entscheidenden Bestandteil der Zuverlässigkeit und Leistung Ihres SCR-Nachbehandlungssystems (selektive katalytische Reduktion).