Der australische Sprühgerätehersteller Goldacres ist bekannt für sein breites Angebot an Sprühgeräten, das vom 2-Liter-Handkompressionssprühgerät bis hin zum autonomen 8.000-Liter-Breitflächen-Super Cruiser reicht.
1996 entschied sich Goldacres für Cummins als Antriebspartner bei der Entwicklung des ersten autonomen Crop Cruiser-Sprühfahrzeugs. Das 1999 eingeführte Flaggschiff von Goldacres wurde von einem Cummins 5,9-Liter-6BTA-Motor mit einer Leistung von 177 hp (132 kW) angetrieben.
Seitdem ist Cummins der bevorzugte Motorenhersteller von Goldacres, und sein neuestes Produkt, die selbstfahrende Feldspritze G4V für den Gartenbau, ist mit einem QSB4.5 Tier 3-Motor ausgestattet.

Der QSB4.5 ist kompakt und auf minimalen Wartungsaufwand ausgelegt und bietet eine erstklassige Leistung, die es Goldacres-Sprühgeräten ermöglicht, härter, leiser und länger zu arbeiten. Eine bewährte vollelektronische Steuerung, ein Hochdruck-Common-Rail-Kraftstoffsystem (HPCR) und reduzierte Geräuschentwicklung während des Betriebs (der QSB4.5 ist 5,9 Dezibel leiser als sein Vorgänger) sorgen für eine äußerst langlebige und kraftstoffsparende Ausrüstung.
Die Sprühgeräte von Goldacres mit größerer Kapazität, die G5/G6 Crop Cruiser, die G8/G8CT Super Cruiser und der 10 Kubikmeter große G10 Spreader werden alle von Cummins QSB6.7 angetrieben. Der QSB6.7 erfüllt mit seiner zylinderinternen Technologie die Abgasnormen der Stufe 3 und bietet Leistung und Vielseitigkeit, während er gleichzeitig eine kompakte und einfache Installation beibehält. Die G5 & G6 Crop Cruiser verfügen sogar über eine zweistufige Drehmomentkurve und erreichen mit 949 Nm (700 ft-lb) Drehmoment maximalen Antrieb und hohe Leistung.
Bis heute hat Goldacres mehr als 400 selbstfahrende Sprühfahrzeuge verkauft – alle angetrieben von Cummins QSB4.5 Vierzylinder- oder QSB6.7 Sechszylindermotoren.
Whitepaper von Nicholas Hawes, CPE Technical Specialist Gehe zu: Einführung | Testergebnisse | Zusammenfassung Zusammenfassung Dieses Papier bietet...
Alle Landwirte aufgepasst! Wir wissen, dass Effizienz zu einem erfolgreichen Betrieb beiträgt, deshalb haben wir zehn Tipps zusammengestellt, die Ihnen helfen, Ihren Kraftstoffverbrauch zu senken und ...
2020 stellte Kubota seinen bisher größten Traktor vor: den 19.510 Pfund/8550 kg M8. Er zeichnet sich durch Leistung, Zuverlässigkeit, Komfort und Wert aus. Die Macht kommt...