MTA-Tec6™ Federung

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS-Trailer
leichteste Anhängeraufhängung

Lernen Sie unsere leichteste Anhängerfederung kennen. Mit Gewichtseinsparungen, strukturellen Designvorteilen und fortschrittlichen Funktionen wurde MTA-Tec6 entwickelt, um die Produktivität der nächsten Generation aus der bewährten MTA-Federungsfamilie™ zu bieten. MTA-Tec6 bietet sowohl Kraftstoffeinsparungen als auch eine erweiterte Nutzlastkapazität bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten und verfügt über mehr als 100 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Design, Konstruktion und Fertigung für eine breite Palette von Berufsanwendungen.

Merkmale und Vorteile

  • Ausgestattet mit der MTec6™-Achse mit einem Durchmesser von sechs Zoll für erhöhte Steifigkeit und verbesserten Kontakt zwischen Reifen und Straße im Vergleich zu herkömmlichen Fünf-Zoll-Achsen
  • Robustes, hohlraumfreies Design der Schwenkbuchse verlängert die Lebensdauer
  • Unser proprietäres Design der angeschraubten Nockenbuchsen ermöglicht einen Nockenwellenservice, ohne die Nabe zu entfernen - das spart durchschnittlich 30 Minuten pro Radende
  • Die selbsttragende Stoßdämpferbefestigung erfordert keine Schweißarbeiten oder Montage am Anhängerrahmen
  • Die schmale Aufstellfläche des Kleiderbügels passt in vorhandene Anhängerrahmen

VERFÜGBARE OPTIONEN

  • Das vollständig anschraubbare Liftkit-System macht Schweißarbeiten oder das Entfernen und Austauschen von Lacken überflüssig
  • Q+ ™ Trommelbremsen für gleichbleibende Leistung, geringere Lebenszykluskosten, außergewöhnliche Langlebigkeit und reduzierte Ausfallzeiten
  • PlatinumShield® III Bremsbeschichtung Schutz gegen Rost
  • EX+ Druckluft-Scheibenbremsen serienmäßig mit reduzierten, kupferkonformen Bremsbelägen vom Typ N
  • Meritor Tire Inflation System (MTIS) mit ThermALERT (Hitzesensor am Radende) verbessert den Kraftstoffverbrauch, reduziert den Reifenverschleiß und verhindert Schäden
  • AxlePak Radlagersysteme mit erweiterter Gewährleistung (AxlePak 5: 5 Jahre P&L; AxlePak7: 7 Jahre P&L)

Videos:

Modell MTA-Tec6-23T 
(Oben montierte Federung) 
MTA-Tec6-23L
(Unten montierte Federung)
Kapazität  23,000 lbs. 23,000 lbs.
Gewicht des Basismodells 469 lbs. 483 lbs.
Komplett bepackt Gewicht 828 lbs. 842 lbs.
Achsspur  71.5", 77.5", 83.5"
Spindel-Typen Verjüngt und parallel
Bremsen-Typen Q+™ Trommelbremsen und EX+ ™ Druckluft-Scheibenbremsen
Aufhänger-Typen Anschweißen, Anschrauben, Anschrauben mit seitlicher Befestigung 
Aufhänger Finish Lackierter, verzinkter und rostfreier Stahl
Fahrhöhen  13.5", 14", 15", 16", 17"  6.5",7.5", 8", 9", 12", 14", 15", 16", 17"
Radenden  Trommeln: Gusseisen, LITE-Gusseisen, STEELite X30 Naben: Gusseisen, ADI, Aluminium
Lift Kits  Lift Kit mit Nachrüstmöglichkeit
Reifenaufpumpen  Cummins-Meritor (MTIS)™ Aufblassystem mit ThermALERT™
Gewährleistung  5 Jahre/500.000 Meilen Gewährleistung auf Teile - 1 Jahre/100.000 Meilen Gewährleistung auf Arbeitszeit


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.
EINBAUZEICHNUNGEN FÜR MTA-TEC6-23T
  Rahmen-Befestigung Bremsen-Typ Layout Rev.
Allgemeines Layout Anschrauben Trommelbremse 5-70010C E
Allgemeines Layout Anschrauben Scheibenbremse EX225L 5-70010D F
Allgemeines Layout Anschweißen Trommelbremse 5-70010A D
Allgemeines Layout Anschweißen Scheibenbremse EX225L 5-70010B E
Aufhängerverstärkung/Rahmenschweißung Anschweißen Alle 5-70009A_01 G
Aufhängerverstärkung - Anschraubbare X-Brace-Installation Anschrauben Alle 5–69116 H
Anschraubaufhängung - Schraubenmuster Anschrauben Alle 5-66241AG_01 K
Leitungsführung - Höhenregelventil (kein Ablass) Alle Alle 5-65443BK D
Leitungsführung - Höhenregelventil (Mit Kippe) Alle Alle 5-65443BJ D
Allgemeines Layout - Drehmomentspezifikationen Alle Alle 4-60559_42 G
Hängerverstärkung - L-Brace zum Anschrauben Anschrauben Alle 5-69116C C

 

EINBAUZEICHNUNGEN FÜR MTA-TEC6-23L
  Rahmen-Befestigung Bremsen-Typ Layout Rev.
Allgemeines Layout Anschrauben Trommelbremse 5-70010G A
Allgemeines Layout Anschrauben Scheibenbremse EX225L 5-70010H B
Allgemeines Layout Anschweißen Trommelbremse 5-70010E B
Allgemeines Layout Anschweißen Scheibenbremse EX225L 5-70010F C
Aufhängerverstärkung/Rahmenschweißung Anschweißen Alle 5-70009B D
Aufhängerverstärkung - Anschraubbare X-Brace-Installation Anschrauben Alle 5-69116A C
Anschraubaufhängung - Schraubenmuster Anschrauben Alle 5-69317P F
Leitungsführung - Höhenregelventil (kein Ablass) Alle Alle 5-65443BM B
Leitungsführung - Höhenregelventil (Mit Kippe) Alle Alle 5-65443BL B
Allgemeines Layout - Drehmomentspezifikationen Alle Alle 4-60559_43 C
Hängerverstärkung - L-Brace zum Anschrauben Anschrauben Alle 5-69116C C

 

 

EINBAUZEICHNUNGEN FÜR MTA-Tec6 Lift Kit System
  Rahmen-Befestigung Bremsen-Typ Layout Rev.
MTA-Tec6-23T/ MTA-Tec6-23L Lift-Kit-Installationslayout Alle Alle 5-68942C D