Nasse Scheibenbremsen

Produktverfügbarkeit

Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS-Leercontainer-Handler
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
CDBS-Greifstapler
Hochleistungs-Nassscheibenbremse

Unsere nassen Schwerlast-Scheibenbremsen wurden speziell entwickelt, um die Lebensdauer und die Wartungsfreundlichkeit von Bremsen zu verbessern und zu reduzieren, um den erhöhten Last- und Bremsanforderungen extremer Anwendungen gerecht zu werden.

Merkmale und Vorteile

  • Einrichtung mehrerer Scheiben
  • Ideal für hohe Drehmomente und schwere Lasten in extremen Bedingungen
  • Ölgekühlt für eine bessere Wärmeableitung
  • Geschützt in einem Ölbad, das Rost verhindert
  • Erfordert im Laufe der Zeit weniger Einstellungen und Wartung (im Vergleich zu trockenen Bremsen)
  • In die Achse integriert (keine Einheitsmontage)
Modell Bremsendurchmesser Zoll (mm) Max. Anzahl von Friktionsplatten Nenndrehmoment Lbf-in (kn-M) Max. Arbeitsdruck PSI (bar) Minimale Radgröße Zoll (mm) GAWR lbs (T)
W3H 14,1 (360) 6 198,000 - 375,000 (22.3 - 42.3) 1.800 (124) 20 (508) 110,000 (50.0)
W4H 17 (432) 10 885.074 (100) 2.200 (150) 24 (610) 245.000 (111)


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.