Produktverfügbarkeit
Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
CDBS-Hafenschlepper
CDBS-Lkw
Verteidigung
Die Keil-Trommelbremse liefert ein starkes Drehmoment bei kompaktem Bauraum.
Merkmale und Vorteile
- Standardmäßig gefertigter Schuh mit optionalen Verschleißanzeigern
- Einfach- und Doppelbetätigung ermöglichen eine Erhöhung des Drehmoments bei gleicher Bremsengröße
- Luft- oder Hydraulikservice und Service-/Parkbetätigungverfügbarkeit
- Durch die integrierte automatische Einstellung entfällt die Notwendigkeit eines extern montierten Gestängestellers
- Das schwimmende Schuhsystem belastet die Trommel gleichmäßig und optimiert so den Verschleiß der Auskleidung und die Lebensdauer der Trommel (Option mit doppelter Betätigung)
- 12°, 14° und 16° Keilwinkel verfügbar (15" und 410mm)
- Auswahl an Reibmaterialien für verschiedene Anwendungen