STEELite X30™

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
Verteidigung
steelite X30 leichte Bremstrommel

Die leichte Bremstrommel STEELite X30 bietet eine höhere Nutzlastkapazität und geringere Wartungskosten für Linienverkehr und gewichtssensible Anwendungen. Der STEELite X30 wurde für Festigkeit und überlegene Produktionstoleranzen entwickelt und ist in typischen Tandemachs-Sattelzug-/Anhängerkombinationen mehr als 200 Pfund leichter und erfüllt die staatlichen Anforderungen an den Bremsweg. STEELite X30 besteht aus modernsten Materialien und Herstellungsverfahren, um die Zuverlässigkeit und Lichtbeständigkeit zu verbessern, und ist mit den meisten gängigen Radlagerkonfigurationen kompatibel.

Merkmale und Vorteile

  • Das patentierte Verfahren zum Auswuchten der Maschine eliminiert aufgeschweißte Gewichte und sorgt für einen ausgeglichenen Betrieb
  • Exklusives SpinCast-Herstellungsverfahren verschmilzt einen Grauguss-Liner mit der Außenschicht für eine optimale Bremsleistung
  • Exklusive, einteilige, patentierte, spinngeformte Konstruktion bietet bis zu 20 % Gewichtsersparnis gegenüber einer Standard-Gusstrommel und eliminiert Schweißnähte für längere Lebensdauer und geringeren Wartungsaufwand
Cummins-Meritor Trommel Teile-Nr. GAWR Größe der Bremse Gesamttiefe (in) Breite der Bremsfläche (in) Pilotdurchmesser (in) Lochkreis (in) Bolzenloch Nr. Größe des Schraubenlochs Cummins-Meritor-Gewicht (lbs.)
53123815002 14.600 16.5x5 9.23 5.83 8.87 11.25 10 1.281 79.1
53123816002 14.600 16.5x5 8.80 6.08 8.87 11.25 10 1.281 80.4
53123537002 23.000 16.5x7 10.38 7.67 8.87 11.25 10 0.937 93.5
53123544002 23.000 16.5x8.62 11.04 8.95 8.87 11.25 10 0.937 102
53123771002 23.000 16.5x8.62 11.16 9.07 8.87 11.25 10 0.937 103


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.