Quadraulic™ Scheibenbremse

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Lkw
Quadralic - Hydraulische Scheibenbremse

Die hydraulische Quadraulic-Scheibenbremse für mittelschwere Lkw- und Busanwendungen bietet eine bessere Bremsleistung und geringere Ausfallzeiten. Diese Bremsen sind in den Kolbengrößen 64 mm und 70 mm erhältlich und können mit Rädern von 19,5 Zoll x 6,75 Zoll und größer verpackt werden.

Merkmale und Vorteile

  • Die Festmontage verhindert das Blockieren des Gleitstifts und bietet eine hervorragende Stoppleistung
  • Entgegengesetzte Kolben minimieren den Bremswiderstand und optimieren den Kraftstoffverbrauch
  • Schnelle Padwechsel reduzieren die Servicezeit und verhindern eine falsche Installation oder die Beschädigung von Hydraulikschläuchen
  • Hochwertige Reibmaterialien verbessern die Leistung und senken die Gesamtbetriebskosten
  • Innovatives Phenolkolbendesign verhindert das Sieden der Flüssigkeit bei hohen Rotortemperaturen
  • Galvanische Beschichtung schützt vor äußerer Korrosion und innerer Verschmutzung


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.