Produktverfügbarkeit
Asien-Pazifik, Europa, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
Verteidigung
Die Q+ Trommelbremse für Lkw-/Anhänger-Linienverkehr und Berufsanwendungen bietet gleichbleibende Leistung und konstanten Bremsweg, außergewöhnliche Haltbarkeit und reduzierte Ausfallzeiten. Der Q+ ist mit breiteren Bremsbackenpaketen und fortschrittlichem Reibmaterial erhältlich. Er bietet eine längere Lebensdauer der Beläge und unterstützt Flotten bei der Einhaltung der Vorschriften zum verkürzten Bremsweg. Unsere Trommelbremsen wurden entwickelt, um Fahrzeugherstellern dabei zu helfen, die neuen FMVSS-121-Bremsweganforderungen zu erfüllen, und sind nach wie vor der Industriestandard.
Merkmale und Vorteile
- Branchenführende Reibbeläge mit längeren Wartungsintervallen
- Verlängerte Lebensdauer der Beschichtung, die die Gesamtbetriebskosten senkt
- Verbesserte Nockenwellenbuchsen und Doppelankerbolzenkonstruktion minimieren Wartung und Ausfallzeiten
- Die PlatinumShield-Beschichtungstechnologie™ ist eine verfügbare Option, die einen erstklassigen Schutz gegen Rostvortrieb in stark korrosiven Umgebungen und Arbeitszyklen bietet
- Die Option für gestanzte Stahlspinnen bietet Gewichtseinsparungen von 6,5 lbs. pro Bremse, verbessert die Kraftstoffeffizienz und maximiert die Nutzlast, ohne die Haltbarkeit oder Leistung zu beeinträchtigen
- Patentierter Schnellwechselschuh minimiert Ausfallzeiten
Q+ ™ Trommelbremse
Produktmerkmale
Nockenwellenbuchse trägt zu längerer Lebensdauer bei
Optimierter Nocken für ein konstantes Drehmoment über die gesamte Lebensdauer des Belags
Branchenführendes Reibmaterial für gleichmäßigen Verschleiß und gleichbleibende Leistung
Das wartungsfähige Design mit zwei Ankerbolzen verbessert die Haltbarkeit und reduziert die Geräuschentwicklung
Erhältlich mit der PlatinumShield™ III-Beschichtungstechnologie, die erstklassigen Schutz gegen Rostbildung bietet
Nockenwellenbuchse trägt zu längerer Lebensdauer bei
Optimierter Nocken für ein konstantes Drehmoment über die gesamte Lebensdauer des Belags
Branchenführendes Reibmaterial für gleichmäßigen Verschleiß und gleichbleibende Leistung
Das wartungsfähige Design mit zwei Ankerbolzen verbessert die Haltbarkeit und reduziert die Geräuschentwicklung
Erhältlich mit der PlatinumShield™ III-Beschichtungstechnologie, die erstklassigen Schutz gegen Rostbildung bietet