Produktverfügbarkeit
Europa, Asien-Pazifik, Nordamerika, Lateinamerika
Anwendungen
Landwirtschaft
CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Feuerwehr und -Rettung
CDBS-Bodenunterstützungsausrüstung
CDBS-Schwerlasttransport
CDBS-Gabelstapler
CDBS-Materialtransport
CDBS-Mobilkrane
CDBS-Hafenschlepper
CDBS-Betanker
CDBS-Schneefräse
CDBS-Schlepper
CDBS-Lkw
Verteidigung
Die hochbelastbare S-Nocken-Trommelbremse bietet die für schwierige Anwendungen erforderliche Leistung mit verbesserter Effizienz und einem flexiblen Installationspaket mit gegossenen und gefertigten Backenoptionen, die für eine schnellere und einfachere Wartung bei der Instandhaltung entwickelt wurden.
Merkmale und Vorteile
- Optimierte Geometrie der Reibbeläge sorgt für zusätzlich tragbares Reibmaterial
- Die Offset-Optionen 0,906", 1,75" und 2,5" eignen sich für die meisten Anwendungen
- 1,75" und 2,5" Offset erhältlich für die Größen 16,5" und 18"
- 0,81" Offset-Standard für 20,25" Größe
- Verfügbarkeit der Gestängestellerlänge: 5,5", 6,0", 6,5" und 7,0"
- Verfügbarkeit von Service- und Federbremsantrieben: 24", 30" und 36"
- Kammerhalterung und Remote-Montageoptionen für die Befestigung des Aktuators sorgen für Flexibilität bei der Verpackung
- Mehrere Reibmaterialien zur Ergänzung der einzelnen Anwendungen verfügbar