EX+ ™ LS Druckluft-Scheibenbremse

Produktverfügbarkeit

North America (Nordamerika)

Anwendungen

CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
EX+ LS Luft-Scheibenbremse

Die EX+ LS Druckluft-Scheibenbremse wurde speziell für Linien- und Anhängeranwendungen entwickelt und ist leicht und leistungsstark. Diese neue Komponente basiert auf der bewährten und zuverlässigen EX+-Architektur und wurde umfassend getestet, um die Kundenanforderungen zu übertreffen.

Merkmale und Vorteile

  • Der große Kolbendurchmesser kontrolliert den Verjüngungsverschleiß und verlängert so die Lebensdauer der Bremsbeläge
  • Einstellmechanismus basierend auf bewährtem EX+ Bremssystem
  • Serienmäßig mit Bremsbelägen des Typs N mit reduzierter Reibung, 2025 mit kupferhaltigen Bremsbelägen
  • Die Kolbendichtung ist vor Hitzeeinwirkung und Ablagerungen geschützt und verlängert so die Lebensdauer der Bremse
  • Gängige Pads und Serviceartikel für Lkw- und Anhängeranwendungen

OPTIONALE AUSSTATTUNG

  • Positiver Belagrückzug (+PR): Stellt sicher, dass das Laufspiel an der Reibpaarung liegt, was die Lebensdauer der Beläge verlängert und den Kraftstoffverbrauch senkt
  • Elektronische Belagverschleiß-Warnanzeige: Die Belagverschleißerkennung zeigt sofort an, wenn die Beläge bis zum Austauschpunkt abgenutzt sind
  • Belag- und Rotorschutz: Bietet zusätzlichen Schutz vor dem Eindringen von Verunreinigungen in die Bremse

Wenden Sie sich an Ihren Driveforce-Ansprechpartner, um Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten.

Videos:



Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.