Produktverfügbarkeit
North America (Nordamerika)
Anwendungen
CDBS Bus und Reisebus
CDBS Bau und Versorgungswesen
CDBS-Trailer
CDBS-Lkw
Verteidigung
EX+ L Druckluft-Scheibenbremsen sind für ein breites Anwendungsspektrum gebaut und für einen beispiellosen Bremsweg, optimalen Belag- und Rotorverschleiß, schnellere Belagwechsel und reduzierte Inspektionszeit ausgelegt. Leichtbauoptionen sind für Naben- und Rotorpakete erhältlich.
Merkmale und Vorteile
- Die robuste, zahnradsynchronisierte Einstellvorrichtung hält das richtige Laufspiel aufrecht und sorgt für optimalen Belag- und Rotorverschleiß
- Die doppelt abgedichtete Technologie bietet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz in die Bremse
- Exklusives Reibmaterial für die Lebensdauer von Belag und Rotor
- Optische Verschleißanzeige für eine schnellere Verschleißkontrolle ohne Ausbau des Rades
- Ovale Buchse zum Schutz vor festgefressenen Bremssätteln
EX+ ™ L Druckluft-Scheibenbremse
Produktmerkmale
Optische Verschleißanzeige für eine schnelle Überprüfung oder verbleibende Lebensdauer des Belags, ohne das Rad zu entfernen
Die doppelt abgedichtete Technologie bietet hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen, die in die Bremse gelangen
Robuste Zahnradsynchronisations-Einstellvorrichtung zur Aufrechterhaltung des richtigen Laufspiels zwischen Rotor und Belag
Entwickelt, um schnellere Padwechsel und kürzere Inspektionszeiten zu ermöglichen
Die getriebesynchron eingestellte Einstellung sorgt für optimalen Verschleiß von Bremsbelag und Bremsscheibe
Optische Verschleißanzeige für eine schnelle Überprüfung oder verbleibende Lebensdauer des Belags, ohne das Rad zu entfernen
Die doppelt abgedichtete Technologie bietet hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen, die in die Bremse gelangen
Robuste Zahnradsynchronisations-Einstellvorrichtung zur Aufrechterhaltung des richtigen Laufspiels zwischen Rotor und Belag
Entwickelt, um schnellere Padwechsel und kürzere Inspektionszeiten zu ermöglichen
Die getriebesynchron eingestellte Einstellung sorgt für optimalen Verschleiß von Bremsbelag und Bremsscheibe