ELSA 225L Druckluft-Scheibenbremse

Produktverfügbarkeit

Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika

Anwendungen

CDBS Bus und Reisebus
CDBS-Trailer
ELSA 225L Druckluft-Scheibenbremse

Die ELSA 225L Druckluft-Scheibenbremse wurde für leichtere Anwendungen mit Rahmenoptionen für verschiedene Anwendungen entwickelt.

Merkmale und Vorteile

  • Zweikolben-Luftscheibenbremse
  • Rahmenoptionen je nach Anwendung/Einschaltdauer
  • Optionale Sekundärabdichtung an jeder Dichtungsschnittstelle
  • Optionen für Verschleißerkennung und -anzeige sowie Luftkammer-Einbauwinkel verfügbar
  • Hohe Gemeinsamkeit der Aftermarket-Service-Kits mit anderen ELSA-Bremsen
  • Teil der klassenführenden ELSA-Bremsenfamilie
  • Leicht
  • Speziell entwickelt für leichtere Anwendungen (z. B. Linienanhänger)
  • Einfache Wartung
Betätigung (Typ) Radgröße (Zoll) Fahrzeuge bis (GAW in Tonnen) Rotordurchmesser (Scheibe) Trommeldurchmesser (Trommel) Rotordicke (Scheibe) Schuhbreite (Trommel) Pad-Bereich (nur Disc) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Axial - nur für Scheiben) (in kg) Bremsen Masse (mit Belägen für Scheibenbremsen, mit Backen für Trommel) (Radial - nur für Scheiben) Bremsmoment Mittlere Nutzung (1,5 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,175 Millionen insgesamt) (in kNm) Bremsmoment Heavy Duty Use (5,0 % der Zyklen bei maximalem Drehmoment (1,25 Millionen insgesamt) (in kNm) Luftkammerwinkel (nur Scheibe) (in Grad) Sonstige Elemente
Luft (Doppelkolben) 22.5 - 402 - 410 - 430 - 434 - 161–182 34 43 27 24 - Axial oder radial


Für den Zugriff auf unsere vollständige Broschürenbibliothek hier klicken.